Обзор

Подробнее о продукте

AD8302-EVALZ is a 4-layer, FR4-based printed circuit board. For normal operation, it requires a 5V/50 mA power supply. The 5V power supply should be connected to the vector pins leads labeled VP and GND. The two RF input signals are applied to two edge-mounted SMA type RF connectors (INPA and INPB). The gain and phase output signals are accessible via edge-mounted SMA connectors.


Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.