Обзор

Подробнее о продукте

The AD8283CP-EBZ and AD8285CP-EBZ are designed to aid in the evaluation of AD8283 and AD8285 radar receive path ICs. The boards connect to the high speed ADC FIFO evaluation board for ready data capture. They also provide  flexible options for clock settings, voltage references, and easy interfaces for input signals.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.