Обзор

Подробнее о продукте

This (UG-175) user guide describes the evaluation boards for the AD8280, which is a complete back-up monitor for lithium ion battery monitoring, integrating multiple voltages, and temperature input channels. Full details of the part, its specifications and its operating parameters are available in the AD8280 data sheet available on-line and should be consulted in conjunction with the (UG-175) user guide when using the evaluation board.


Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.