Обзор

Подробнее о продукте

The AD8264-EVALZ board is shipped fully assembled and tested, and it provides basic functionality as shipped. Standard connectors enable the user to attach standard lab test equipment without having to wait for the rest of the design to be completed. See AD8264 data sheet available on line for complete details.


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.