Обзор

Подробнее о продукте

The AD8224-EVALZ has two AD8224 instrumentation amplifier circuits: one circuit is configured for dual-channel operation, and the other is configured for single-channel, differential output operation. The inputs, outputs, references, and supplies are routed to screw terminals for easy connectivity. See AD8224-EVALZ data sheet for further details.


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.