Обзор
Подробнее о продукте
The EVAL-AD7986FMCZ is a fully featured evaluation kit for the AD7986. This board operates in conjunction with the system development platform board, EVAL-SDP-CH1Z. When operated with the system development platform board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the performance of the ADC. This software has an accompanying user guide describing the operation and set up of the evaluation board when operated with the system development platform board.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.