Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-AD7792EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7792. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
335040 kB
Оценочное ПО AD7792
The software provided runs under Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (32-bit and 64-bit) and allows the user to control all the functions of the AD7792 via the USB port of a PC. The software should be installed by running the SETUP.EXE program.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.