Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD7770, AD7771 и AD7779
  • Управление из ПК при помощи демонстрационной платформы EVAL-SDP-CH1Z
  • Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных
  • Временная и частотная области
  • Возможность работы в автономном режиме

Подробнее о продукте

Оценочный комплект EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ предназначен для оценивания характеристик 24-разрядных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) AD7770, AD7771 и AD7779 . Плата имеет интерфейс с платой контроллера демонстрационной платформы SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z), которая обеспечивает питание для EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ, а также подключение к ПК, работающему под управлением ОС Windows®, через кабель USB. Программное обеспечение оценивания AD777x предоставляет возможность конфигурирования всех внутренних регистров AD7770, AD7771 и AD7779, построения графиков сигналов и гистограмм для анализа статических и динамических характеристик компонента во временной области, а также анализа шума АЦП.

Оценочная плата EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ позволяет пользователю ознакомиться с возможностями АЦП. Сопутствующее программное обеспечение для ПК осуществляет управление AD7770, AD7771 и  AD7779 через кабель USB при помощи платы контроллера SDP-H1.

Полная спецификация характеристик AD7770, AD7771 и AD7779 приведена в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Оценочная плата EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/ EVAL-AD7779FMCZ
  • Программное обеспечение оценивания AD777x

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.