Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата для AD7768-4
  • Управление из ПК при помощи демонстрационной платформы SDP-H1  (EVAL-SDP-CH1Z)
  • Программное обеспечение для управления и анализа данных
  • Анализ в частотной и временной областях
  • Возможность работы в автономном режиме

Подробнее о продукте

Оценочный комплект EVAL-AD7768-4FMCZ предназначен для работы с 24-разрядным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) AD7768-4 с быстродействием 256 kSPS. Для питания AD7768-4 и сопутствующих компонентов используется стабилизированное напряжение 5 В и 3.3 В, получаемое из напряжения внешнего источника питания в диапазоне от 7 В до 9 В. Плата EVAL-AD7768-4FMCZ подключается к порту USB ПК с использованием материнской платы EVAL-SDP-CH1Z.


Программное обеспечение оценивания AD7768-4 обеспечивает полное конфигурирование внутренних регистров AD7768-4 , анализ статических и динамических характеристик во временной области в виде графиков и гистограмм, а также анализ шума АЦП.


При помощи оценочной платы EVAL-AD7768-4FMCZ пользователь может производить оценивание характеристик АЦП. Управление AD7768-4 осуществляется через порт USB из программного обеспечения, работающего на ПК, с использованием платформы SDP (System Demonstration Platform) EVAL-SDP-CH1Z.


Полный набор спецификаций AD7768-4 приведен в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.