Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата AD7768-1
- Управление из ПК при помощи EVAL-SDP-CH1Z
- Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных
- Анализ во временной и частотной областях
- Возможность автономной работы
Подробнее о продукте
Оценочный комплект EV-AD7768-1FMCZ содержит 24-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) AD7768-1 с быстродействием 256 kSPS. Плата EVAD7768-1FMCZ подключается к порту USB ПК при помощи материнской платы EVAL-SDP-CH1Z. По умолчанию для питания AD7768-1 и вспомогательных компонентов используется стабилизированное напряжение 5 В и 3.3 В, поступающее от платы EVAL-SDP-CH1Z.
Программное обеспечение EV-AD7768-1FMCZ позволяет конфигурировать все регистры AD7768-1 и обеспечивает анализ статических и динамических сигналов во временной и частотной областях в виде графиков и гистограмм, а также анализ уровня шума АЦП.
Оценочная плата EV-AD7768-1FMCZ позволяет пользователю оценивать функциональные возможности АЦП. Программное обеспечение пользовательского ПК осуществляет управление AD7768-1 через USB при помощи демонстрационной платформы EVAL-SDP-CH1Z.
Области применения и технологии
- Медицинская электроника
- Авиация, космос, оборона
- Технологии оснащения зданий
- Контрольно-измерительные приборы
- Системы безопасности и наблюдения
- Энергетика
- Промышленная автоматика