Обзор
Особенности и преимущества
- Full-featured evaluation board for the:
- AD7767
- AD7767-1
- AD7767-2
- CED compatible
- Standalone capability
- On-board analog buffering and voltage reference
- Various linking options
- PC software for control and data analysis when used with the EVAL-CED1Z
- Linearity Evaluation
Подробнее о продукте
The AD7767 has a maximum output data rate of 128 KHz. The derivatives AD7767-2 operate at a max speed of 64 KHz, with the AD7767-2 offering a max speed of 32 KHz. The AD7767-1 and AD7767-2 versions digitally filter more rigorously, meaning that greater noise performance is achieved, trading off on output data rate.
All the AD7767 devices (AD7767, AD7767-1, AD7767-2) offer 18-bit linearity (3ppm).
Full details on the versions of the AD7767 are available in the AD7767 data sheet, which is available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this data sheet when using the evaluation board.
Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.