Обзор
Подробнее о продукте
The EVAL-AD7763EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7763. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.
Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (2)
EVAL-AD7763EDZ - AD7763 Evaluation Board - Documentation
EVAL-AD7763EDZ - AD7763 Evaluation Board - Hardware Details
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.