Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD7616
  • Интегрированные на плате источники питания
  • Возможность автономной работы
  • Совместима с платой быстродействующего контроллера демонстрационной платформы SDP-B
  • Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных

Подробнее о продукте

EVAL-AD7616SDZ – это полнофункциональная оценочная плата, предназначенная для упрощения оценивания всех функциональных возможностей аналого-цифрового преобразователя (АЦП) AD7616. Она может работать под управлением платы EVAL-SDP-CB1Z, подключение к которой осуществляется через 120-контактный разъем SDP (J10). Плата SDP-B EVAL-SDP-CB1Z предоставляет возможности управления оценочной платой через порт USB ПК при помощи программного обеспечения оценочной платы.


Полный набор спецификаций AD7616 доступен в техническом описании компонента, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя UG-1012. Подробная информация об EVAL-SDP-CB1Z доступна на странице продукта SDP-B.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Оценочная плата EVAL-AD7616SDZ 
  • Блок питания от постоянного тока


Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.