Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональные оценочные платы для AD7606/AD7606-6/AD7606-4, AD7607, AD7608 и AD7605-4
  • Интегрированные на плате источники питания
  • Возможность работы в автономном режиме
  • Совместима с демонстрационной платформой SDP (EVAL-SDP-CB1Z)
  • Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных

Подробнее о продукте

EVAL-AD7605-4SDZ – это полнофункциональный оценочный комплект для AD7605. Плата работает в автономном режиме или совместно с платой контроллера оценивания (Evaluation Controller Board) EVAL-SDP-CB1Z. При работе с платой контроллера оценивания доступно программное обеспечение, которое позволяет пользователю производить детальный анализ характеристик АЦП. Это программное обеспечение включает в себя технический документ, в котором обсуждается настройка и принципы работы с оценочной платой в автономном режиме или в комбинации с платой контроллера оценивания.

Применяемые компоненты

Системные требования

  • Windows XP SP2, 32 бит
  • Windows Vista, 32 и 64 бит
  • Windows 7, 32 и 64 бит
  • Порт USB 2.0

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.