Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата для оценки работы AD74412R
- Встроенный источник опорного напряжения ADR4525 на 2,5 В
- Интерфейс SPI
- Устанавливаемое на ПК программное обеспечение для управления платой
Подробнее о продукте
EV-AD74412RSDZ (см. рисунок 1) представляет собой полнофункциональную оценочную плату, которую можно использовать для оценки работы AD74412R. AD74412R является четырехканальной микросхемой с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода. Порты AD74412R могут настраиваться как аналоговые выходы, аналоговые входы, цифровые входы и входы для резистивного датчика температуры (RTD), при этом микросхема совместима с интерфейсом SPI.
Платой EV-AD74412RSDZ можно управлять с помощью системной демонстрационной платформы (SDP). Плата EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) позволяет управлять EV-AD74412RSDZ через USB-порт ПК с помощью программного обеспечения для оценки AD74412R.
Для питания EVAL-AD74412RSDZ на линию AVDD следует подавать напряжение от 14 В до 26,4 В. При подключении EV-AD74412RSDZ к ПК, ПК обеспечивает питанием плату SDP-S.
Для получения полной информации о AD74412R ознакомьтесь с технической документацией на AD74412R, которую необходимо использовать совместно с данным руководством при работе с платой EV-AD74412RSDZ.