Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-AD7403FMCZ/EVAL-AD7403-8FMCZ are full featured evaluation boards designed to allow the user to easily evaluate all features of the AD7403/AD7403-8 isolated analog-to-digital converters (ADC). The evaluation board can be controlled by the EVAL-SDP-CH1Z via FMCZ connector (J9). The SDP-H1 board (EVAL-SDP-CH1Z) allows the evaluation board to be controlled through a USB port of a PC using the evaluation board software available for download from the product page or from the included installer CD.

On-board components include the following:

ADuM6000: isolated iCoupler® 5kV, DC / DC converter

ADP2441: 36 V, 1A, synchronous, step down DC-DC regulator

ADP7104ARDZ-5.0: 5 V low noise LDO


Features

  • Full featured evaluation board for the AD7403/AD7403-8
  • On-board power supplies
  • Standalone capability
  • System demonstration platform (SDP-H1) compatible (EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC software for control and data analysis (CD with software included in evaluation kit)

Evaluation Kit Contents
  • Evaluation board
  • CD containing evaluation board software installation

Additional Equipment Required
  • EVAL-SDP-CH1Z (must be ordered separately) includes a USB cable and 12v wall wart
  • Signal source
  • PC running Windows XP SP3, Windows Vista, or Windows 7 with USB 2.0 port

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.