Обзор

Подробнее о продукте

An evaluation board, AD737-EVALZ, is available for experiments or for becoming familiar with rms-to-dc converters. The board is designed for multipurpose applications. The board is configured for dual supplies with the high impedance input connected and the power-down feature disabled. Please refer to the AD737 data sheet for more information.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.