Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-AD7357EDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7357. This board operates in standalone mode or in conjunction with the converter evaluation and development board, EVAL-CED1Z . When operated with the converter evaluation and development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the converter evaluation and development board.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.