Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата для AD7293
  • Программное обеспечение с графическим интерфейсом пользователя для управления через порт USB
  • Различные варианты подключения

Подробнее о продукте

AD7293 – это 12-разрядный компонент мониторинга с многоканальным АЦП, ЦАП, датчиками тока и температуры.

Подробная информация об AD7293 доступна в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с EVAL-AD7293SDZ. Конфигурирование различных вариантов канала управления обсуждается в разделе Evaluation Board Hardware.

Для работы с EVAL-AD7293SDZ требуется плата EVAL-SDP-CB1Z, которая обеспечивает подключение EVAL-AD7293SDZ к порту USB ПК. EVAL-AD7293SDZ сопровождается программным обеспечением, позволяющим пользователю программировать AD7293.

Применяемые компоненты

Package Contents

  • AD7293 evaluation board
  • AD7293 evaluation board software CD

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.