Обзор
Подробнее о продукте
The EVAL-AD7194EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7194. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.
Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
AD7194 Evaluation Board Tools
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.