Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата с АЦП AD7177-2
  • Работает под управлением ПК в сочетании с демонстрационной платформой EVAL-SDP-CB1Z от Analog Devices
  • Программное обеспечение для ПК, предназначенное для управления и анализа данных (во временной области)
  • Возможность автономной работы

Подробнее о продукте

Оценочный комплект EVAL-AD7177-2SDZ содержит 32-разрядный АЦП AD7177-2 с быстродействием 10 kSPS, имеющий интегрированные rail-to rail буферы на аналоговых входах, встроенную схему стабилизации напряжения питания и интерфейс с внешним усилителем для оценки характеристик АЦП при работе с различными усилителями. Выходное напряжение сетевого адаптера в диапазоне от 7 до 9 В преобразовывается с помощью встроенной схемы стабилизации в напряжения 5 В и 3,3 В для питания AD7177-2 и вспомогательных компонентов.

Оценочная плата EVAL-AD7177-2SDZ подключается к порту USB ПК посредством платы контроллера EVAL-SDP-CB1Z SDP.

Оценочное программное обеспечение для AD7177-2 позволяет конфигурировать все функциональные возможности АЦП AD7177-2 через доступный пользователю интерфейс работы с регистрами и проводить анализ во временной области с построением графиков и гистограмм, а также анализировать уровень шума для оценки характеристик АЦП.

Все характеристики AD7177-2 доступны в технической документации на данный компонент, которую следует использовать вместе с руководством пользователя UG-849 при работе с данной оценочной платой.

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
395.66 M
Программное обеспечение AD717x Eval+
Eval+ – это отдельное ПО, предназначенное для помощи в выборе продукта, оценки и отладки AD717x. Простое в использовании и понимании ПО Eval+ позволяет заказчикам понять все соотношения характеристик АЦП, которые следует принимать во внимание пользователю или учитываться в конкретном приложении, даже без использования аппаратных средств, что достигается благодаря встроенной в Eval+ функциональной модели AD717x. Заказчикам больше не требуется читать страницы с информацией о регистрах для понимания работы и программирования устройства, т. к. благодаря интерактивной структурной схеме упрощается конфигурирование устройства, а встроенная панель документации содержит такую же информацию о регистрах, как и в техническом описании. Функция моделирования Eval+ содержит графики формы сигнала и гистограммы с результатами шумовых характеристик, графики частотного отклика фильтра и информацию о задержках фильтра. Также имеются диаграммы энергопотребления для выбранного режима работы и информация о временных характеристиках мультиплексированных каналов AD717x.

Связанное оборудование (4)

Дочерние платы

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.