Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD7175-8
  • Работа под управлением ПК в комбинации с демонстрационной платформой SDP-B (EVAL-SDP-CB1Z) от Analog Devices, Inc.
  • Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных (во временной области)
  • Возможность автономной работы

Подробнее о продукте

Оценочная плата EVAL-AD7175-8SDZ содержит 24-разрядный АЦП AD7175-8 с интегрированными буферами на аналоговых входах и быстродействием 250 kSPS, схему стабилизации напряжения питания и интерфейс с внешним усилителем для оценивания характеристик АЦП при работе с различными усилителями. Постоянное выходное напряжение сетевого адаптера в диапазоне от 7 В до 9 В преобразовывается схемой стабилизации в напряжения 5 В и 3,3 В, используемые для питания AD7175-8 и вспомогательных компонентов. Данная оценочная плата подключается к порту USB посредством платы контроллера демонстрационной платформы SDP-B (EVAL-SDP-CB1Z).

Оценочное программное обеспечение для AD7175-8 позволяет конфигурировать все функции AD7175-8 через доступный пользователю интерфейс работы с регистрами, производить анализ во временной области с выводом графиков и гистограмм, а также анализировать уровень шума для оценки характеристик АЦП.

Техническое описание AD7175-8, которое содержит подробную информацию о компоненте, следует принимать во внимание совместно с руководством пользователя UG-901 при работе с этой оценочной платой. Детали работы платы контроллера SDP-B доступны на сайте Analog Devices.

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
285.72 M
Программное обеспечение AD717x Eval+ (Rev. V3.3.2.3)
Eval+ – это отдельное ПО, предназначенное для помощи в выборе продукта, оценки и отладки AD717x. Простое в использовании и понимании ПО Eval+ позволяет заказчикам понять все соотношения характеристик АЦП, которые следует принимать во внимание пользователю или учитываться в конкретном приложении, даже без использования аппаратных средств, что достигается благодаря встроенной в Eval+ функциональной модели AD717x. Заказчикам больше не требуется читать страницы с информацией о регистрах для понимания работы и программирования устройства, т. к. благодаря интерактивной структурной схеме упрощается конфигурирование устройства, а встроенная панель документации содержит такую же информацию о регистрах, как и в техническом описании. Функция моделирования Eval+ содержит графики формы сигнала и гистограммы с результатами шумовых характеристик, графики частотного отклика фильтра и информацию о задержках фильтра. Также имеются диаграммы энергопотребления для выбранного режима работы и информация о временных характеристиках мультиплексированных каналов AD717x.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.