Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата с АЦП AD7173-8
  • Работает под управлением ПК в сочетании с демонстрационной платформой SDP (для получения дополнительной информации ознакомьтесь с EVAL-SDP-CB1Z от Analog Devices)
  • Программное обеспечение для ПК, предназначенное для управления и анализа данных (во временной области)
  • Возможность автономной работы

Подробнее о продукте

EVAL-AD7173-8SDZ представляет собой полнофункциональный оценочный комплект для оценки работы АЦП AD7173-8. Эта плата может работать как в автономном режиме, так и в сочетании с платформой системной разработки EVAL-SDP-CB1Z. При работе с платформой системной разработки предоставляется программное обеспечение, позволяющее пользователю проводить детальный анализ характеристик АЦП. Это программное обеспечение включает в себя технические сведения, описывающие работу и настройку оценочной платы в автономном режиме или при работе с платформой системной разработки. При работе в автономном режиме рекомендуется использовать плату расширения ADZS-BRKOUT-EX3 для обеспечения доступа к различным управляющим выводам. Контроллерная плата SDP является отдельным элементом списка в разделе заказа ниже (EVAL-SDP-CB1Z). Если вы еще не приобрели контроллерную плату SDP, пожалуйста, сделайте это, чтобы обеспечить себя полным оценочным набором.

Системные требования

  • Windows XP SP2, 32-разрядная
  • Windows Vista, 32 и 64-разрядная
  • Windows 7, 32 и 64-разрядная
  • Порт USB 2.0

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
285.72 M
Программное обеспечение AD717x Eval+ (Rev. V3.3.2.3)
Eval+ – это отдельное ПО, предназначенное для помощи в выборе продукта, оценки и отладки AD717x. Простое в использовании и понимании ПО Eval+ позволяет заказчикам понять все соотношения характеристик АЦП, которые следует принимать во внимание пользователю или учитываться в конкретном приложении, даже без использования аппаратных средств, что достигается благодаря встроенной в Eval+ функциональной модели AD717x. Заказчикам больше не требуется читать страницы с информацией о регистрах для понимания работы и программирования устройства, т. к. благодаря интерактивной структурной схеме упрощается конфигурирование устройства, а встроенная панель документации содержит такую же информацию о регистрах, как и в техническом описании. Функция моделирования Eval+ содержит графики формы сигнала и гистограммы с результатами шумовых характеристик, графики частотного отклика фильтра и информацию о задержках фильтра. Также имеются диаграммы энергопотребления для выбранного режима работы и информация о временных характеристиках мультиплексированных каналов AD717x.

Связанное оборудование (4)

Платы контроллера

Дочерние платы

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.