Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата AD7172-2
- Работа под управлением ПК в комбинации с демонстрационной платформой SDP. Дополнительную информацию см. на странице продукта EVAL-SDP-CB1Z компании Analog Devices
- Программное обеспечение для управления и анализа данных (во временной области)
- Возможность автономной работы
Подробнее о продукте
Оценочный комплект EVAL-AD7172-2SDZ содержит малопотребляющий 24-разрядный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь (АЦП) AD7172-2 с rail-to-rail буферами, обладающий быстродействием 31.25 kSPS, схему стабилизации напряжения питания и интерфейс с внешним усилителем для оценивания характеристик АЦП при работе с различными усилителями. Постоянное выходное напряжение сетевого адаптера в диапазоне от 7 В до 9 В преобразовывается схемой стабилизации в напряжения 5 В и 3.3 В, используемые для питания AD7172-2 и вспомогательных компонентов. EVAL-AD7172-2SDZ подключается к порту USB через платформу SDP на плате контроллера (EVAL-SDP-CB1Z).Оценочное программное обеспечение, поставляемое EVAL-AD7172-2SDZ, позволяет конфигурировать все функции AD7172-2 через доступный пользователю регистровый интерфейс и производить анализ во временной области с выводом графиков и гистограмм, а также анализ шума для оценки характеристик АЦП.
Техническое описание AD7172-2 содержит подробную информацию о компоненте, которой следует руководствоваться при использовании EVAL-AD7172-2SDZ.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-AD7172-2SDZ evaluation board
- Evaluation software CD
- 7 V to 9 V ac-to-dc adapter
- Plastic screw washer set
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.