Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD7124-8
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC software for control and data analysis (time domain)
  • Standalone capability

Подробнее о продукте

The EVAL-AD7124-8SDZ evaluation kit features the AD7124-8 24-bit, low power, low noise analog-to-digital converter (ADC). A 7 V to 9 V external supply is regulated to 3.3 V to supply the AD7124-8 and support all necessary components. The EVAL-AD7124-8SDZ board connects to the USB port of the PC by connection to the EVAL-SDP-CB1Z motherboard.


The EVAL-AD7124-8SDZ software fully configures the AD7124-8 device register functionality and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation.


The EVAL-AD7124-8SDZ is an evaluation board that is designed to allow the user to evaluate the features of the ADC. The user PC software executable controls the AD7124-8 over the USB through the system demonstration platform board (EVAL-SDP-CB1Z).

Программное обеспечение

Связанное оборудование (3)

Типовые проекты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.