Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD6684
  • Интерфейс SPI для конфигурирования и управления
  • Широкополосный входной аналоговый интерфейс на базе балуна
  • Питание от внешнего источника; поддержка питания через разъем FMC (12В-1A и 3.3В-3A)
  • Программные интерфейсы контроллера SPI и VisualAnalog®

Подробнее о продукте

Плата AD6684EVZ предназначена для оценивания характеристик приемника ПЧ с повышенной степенью интегрирования AD6684. Он состоит из четырех 14-разрядных АЦП с быстродействием 500 MSPS и различных блоков цифровой обработки сигналов, включая четыре широкополосных цифровых преобразователя с понижением частоты (DDC), блок изменения параметров квантования с перераспределением шума (NSR) и блок управления динамическим диапазоном (VDR). Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Данный продукт предназначен для применения в системах связи и позволяет выполнять оцифровку аналоговых сигналов в полосе до 1.4 ГГц.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
2.4 MB
ACE plugin for Board.AD6684 1.2020.10500 [Mar 06 20]
Plugin for evaluating the AD6684 high-speed ADC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.