Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата для AD6679
  • Интерфейс SPI для настройки и управления
  • Широкополосный входной каскад с интерфейсом на базе балуна
  • Не требует внешнего источника питания. Использует питание 12В/1A и 3.3В/3A от FMC
  • Интерфейсное ПО контроллера SPI и VisualAnalog®

Подробнее о продукте

В руководстве пользователя описывается оценочная плата AD6679, которая содержит все вспомогательные схемы, необходимые для работы АЦП в различных режимах и конфигурациях. В нем также описывается прикладное программное обеспечение, используемое для интерфейса с устройствами. Для сбора данных от АЦП AD6679 рекомендуется использовать плату на базе FPGA HSC-ADC-EVALEZ. Также для этих целей может быть использована плата ADS7-V2EBZ.

Дополнительная информация, к которой следует обращаться при использовании оценочной платы, содержится в техническом описании AD6679 . Все документы и программные инструменты доступны на www.analog.com/hsadcevalboard. Для получения дополнительной информации и при возникновении вопросов отправляйте письма на адрес электронной почты  highspeed.converters@analog.com.

Необходимое оборудование:

  • Источник аналогового сигнала и фильтр предотвращения спектральных наложений
  • Источник тактового сигнала выборки
  • Импульсный источник питания 12В/6.5A (поставляется с HSC-ADC-EVALEZ или SL POWER CENB1080A1251F01, поставляемый с ADS7-V2EBZ)
  • ПК, работающий под управлением ОС Windows®
  • Порт USB 2.0
  • Плата AD6679-500EBZ
  • Комплект сбора данных на базе FPGA HSC-ADC-EVALEZ
  • Комплект сбора данных на базе FPGA  ADS7-V2EBZ (опционально)

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.