Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD6642
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator or AD9517 clocking options
  • Balun/transformer or amplifier input drive options
  • LDO regulator power supply
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD6642.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Visual Analog
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера