Обзор

Подробнее о продукте

The AD637-EVALZ is available on-line and is fully tested and ready for bench testing after connecting power and signal I/O. The circuit is configured for dual power supplies, and standard BNC connectors serve as the signal input and output ports. See the AD637 data sheet for schematics and further details.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.