Обзор

Подробнее о продукте

The AD5941 is specifically designed for high precision analysis of electrochemical cells. This evaluation kit is designed to easily configure the AD5941 to perform electrochemical measurements on a typical electrochemical cell. The evaluation kit includes the EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex-M3 microcontrollerbased Arduino Uno form factor board, the EVAL-AD5941 daughter board and custom micro USB to crocodile cables to connect the hardware to various chemistry setups.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.