Обзор

Подробнее о продукте

The AD5940 is specifically designed for high precision analysis of electrochemical cells. This evaluation kit is designed to easily configure the AD5940 to perform electrochemical measurements on a typical electrochemical cell. The evaluation kit includes the EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex-M3 microcontrollerbased Arduino Uno form factor board, the EVAL-AD5940ELCZ daughter board and custom micro USB to crocodile cables to connect the hardware to various chemistry setups.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.