Обзор

Подробнее о продукте

The AD5940 is specifically designed for bio-impedance applications including Body Impedance Analysis (BIA) and Electrodermal Activity (EDA). This evaluation kit includes the EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex-M3 microcontrollerbased Arduino Uno form factor board, the EVAL-AD5940BIOZ which contains the AD5940 for bio-impedance and the AD8233 for ECG measurements and also custom micro USB - ECG snap connectors.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.