Обзор

Особенности и преимущества

  • Full-featured evaluation board for the AD5932
  • USB cable for PC connection
  • Can be powered entirely from USB port
  • Various linking options
  • PC software for control of AD5932
  • On-board patchwork area

Подробнее о продукте

The EVAL-AD5932EBZ is a full-featured evaluation board for the AD5932 programmable single-scan waveform generator. The evaluation board interfaces to the USB port of a PC. It is possible to power the entire board using the USB port. Software is available with the EVAL-AD5932EBZ, allowing users to easily program the AD5932.


The AD5932 evaluation board includes a 50 MHz oscillator that provides the MCLK for the AD5932. The user can remove this oscillator, if required, and drive the AD5932 with a different clock oscillator or an external clock source via a SMB connector.


Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.