Обзор
Особенности и преимущества
- Full-featured evaluation board for the AD5781
- Link options
- PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system development platform
- PC software for control
Подробнее о продукте
The EVAL-AD5781 is a full-featured evaluation board, designed to allow the user to easily evaluate all features of the AD5781 voltage output, 18-bit DAC. The AD5781 pins are accessible at on-board connectors for external connection. The board can be controlled by two means, via the on-board connector (J6) or via the system development platform connector (J3). The SDP board allows the evaluation board to be controlled through the USB port of a Windows® XP (SP2 or later) or Vista (32-bit) based PC using the AD5781 evaluation software.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.