Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD5758
  • Источник опорного напряжения 2.5 В ADR4525
  • Изолированная схема управления питания ADP1031-1 с интегрированными каналами изоляции сигналов SPI
  • Программное обеспечение ACE для управления

Подробнее о продукте

В этом руководстве пользователя описывается оценочная плата AD5758 – одноканального цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с выходом тока и напряжения, имеющего функцию динамического управления энергопотреблением для минимизации рассеиваемой мощности.

Подробную информацию об AD5758 можно найти в техническом описании компонента, к которому следует обращаться при работе с EVAL-AD5758SDZ. В разделе Evaluation Board Hardware обсуждаются различные варианты конфигурации платы, а установка сопутствующего программного обеспечения описана в разделе Software Quick Start Procedures.

Для работы с платой EVAL-AD5758SDZ, как показано на рис. 1, необходима плата EVALSDP-CS1Z, при помощи которой EVAL-AD5758SDZ подключается к порту USB ПК. Программное обеспечение под названием Analysis|Control|Evaluation (ACE), упрощающее задачу программирования AD5758, поставляется в комплекте с EVAL-AD5758SDZ.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5758SDZ evaluation board
  • EVAL-SDP-CS1Z

Программное обеспечение

ACE Software

ZIP
279 KB
ACE plugin for Board.AD5758 1.2019.05401 [Aug 27 19]
Single Channel, 16-Bit Current/Voltage Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity
EXE
47.8 MB
ACE Installer Software 1.14.2791.1230 [Oct 16 19]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.