Обзор

Подробнее о продукте

The Evaluation board for the AD5755-1 contains a SDP connection and software allowing the AD5755-1 to be controlled from a SDP board.

The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Системные требования

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0 Port


Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.