Обзор
Подробнее о продукте
The evaluation board can be connected to a PC via USB interface. Software is provided that can be used to program the registers of the AD5750 via the USB interface to the PC.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.