Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references 
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

Подробнее о продукте

The EVAL-AD5680EBZ (Cypress based) is no longer available. Please use EVAL-AD5680DBZ (SDP based).


The EVAL-AD5680DBZ evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5680 circuits and reduce design time. The AD5680 operates from a single 4.5 V to 5.5 V supply.


For full specifications, see the AD5680 data sheet, which must be used in conjunction with user guide UG-989 when using the evaluation board.


The EVAL-AD5680DBZ evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download via the EVAL-AD5680DBZ product page that allows users to program the AD5680.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-AD5680DBZ evaluation board
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
332.19 M
EVAL-AD5680DBZ Evaluation Software (Rev. 0)
This software supports EVAL-AD5680DBZ.
ZIP
4.53 M
EVAL-AD5680EBZ Software
This is software for EVAL-AD5680EBZ which is no longer available.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.