Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD5676/AD5676R
  • Различные варианты подключения
  • Работа под управлением ПК в комбинации с демонстрационной платформой SDP (EVAL-SDP-CB1Z) компании Analog Devices

Подробнее о продукте

В этом руководстве пользователя описывается работа с оценочными платами восьмиканального цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с выходом напряжения AD5676/AD5676R.

Оценочные платы EVAL-AD5676SDZ/EVAL-AD5676RSDZ позволяют пользователям быстро создавать прототипы схем на базе AD5676/AD5676R и сократить время проектирования. AD5676/AD5676R работают от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В.AD5676R содержит внутренний источник опорного напряжения 2.5 В и обеспечивает максимальное выходное напряжение 2.5 В или 5 В. AD5676 не содержит внутреннего источника опорного напряжения, поэтому на плате установлен внешний источник опорного напряжения 2.5 В ADR431. При необходимости, на ЦАП может быть подано иное опорное напряжение через SMB разъем EXT_REF.

Полная информация об AD5676/AD5676R доступна в технических описаниях соответствующих продуктов, которыми следует руководствоваться в дополнение к этому руководству пользователя при работе с оценочными платами.

Оценочные платы подключаются к порту USB ПК через плату SDP. Вместе с оценочной платой поставляется программное обеспечение, позволяющее пользователю программировать AD5676/AD5676R.

Оценочные платы совместимы с платой контроллера SDP (SDP-B) EVAL-SDP-CB1Z на базе процессора Blackfin®, которая доступна для заказа на веб-сайте Analog Devices, www.analog.com.

Программное обеспечение

ПО оценивания

WIKI
nanoDAC+ Evaluation Board Programmer
This can be used to program the evaluation board ID on a selection of nanoDAC+ evaluation boards for use with legacy evaluation software or ACE evaluation software.
ZIP
407.25 M
AD5676/AD5676R Evaluation Software
This is legacy software for reference only. The use of ACE software is recommended going forward.

Программное обеспечение ACE

ZIP
908 KB
Плагин ACE для Board.Nanodac 1.2022.5200 [Jul 05 22]
The NanoDAC ACE Plugin supports the following evaluation boards: EVAL-AD5675SDZ (AD5675), EVAL-AD5675RSDZ (AD5675R), EVAL-AD5676SDZ (AD5676), EVAL-AD5676RSDZ (AD5676R), EVAL-AD5676RARDZ (AD5676R_WLCSP), EVAL-AD5677RSDZ (AD5677), EVAL-AD5679RSDZ (AD5679R), EVAL-AD5683RSDZ (AD5683R), EVAL-AD5686RSDZ (AD5686R), EVAL-AD5693RSDZ (AD5693R) and EVAL-AD5696RSDZ (AD5696R)
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.