Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата AD5675/AD5675R
- Различные варианты подключения
- Работа под управлением ПК в комбинации с демонстрационной платформой SDP (EVAL-SDP-CB1Z) компании Analog Devices
Подробнее о продукте
Оценочные платы EVAL-AD5675SDZ/EVAL-AD5675RSDZ позволяют пользователям быстро создавать прототипы схем на базе AD5675/ AD5675R и сократить время проектирования. AD5675/ AD5675R работают от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. AD5675R содержит внутренний источник опорного напряжения 2.5 В и обеспечивает максимальное выходное напряжение 2.5 В или 5 В. AD5675 не содержит внутреннего источника опорного напряжения, поэтому на плате установлен внешний источник опорного напряжения 2.5 В ADR431. При необходимости, на ЦАП может быть подано иное опорное напряжение через SMB разъем EXT_REF.
Полная информация об AD5675/AD5675R доступна в технических описаниях соответствующих продуктов, которыми следует руководствоваться в дополнение к этому руководству пользователя при работе с оценочными платами.
Оценочные платы подключаются к порту USB ПК через плату SDP. Вместе с оценочной платой поставляется программное обеспечение, позволяющее пользователю программировать AD5675/AD5675R.
Оценочные платы совместимы с платой контроллера SDP (SDP-B) EVAL-SDP-CB1Z на базе процессора Blackfin®, которая доступна для заказа на веб-сайте Analog Devices, www.analog.com.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Оценочная плата AD5675/ AD5676R