ПО оценивания
Rev.
1.07
1
Показать все
Обзор
Подробнее о продукте
The evaluation board can be used as a standalone board, with control coming from an external DSP or microcontroller, or it can be connected to a PC. Software is provided that can be used to program the registers of the AD5590. Control of the AD5590 is via a USB interface.Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.