Обзор
Подробнее о продукте
The evaluation board for the AD5453 contains a SDP connection and software which allows the AD5453 to be controlled from an SDP board.The SDP controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CS1Z). If you have not previously purchased an SDP controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.
This evaluation board can be used to evaluate the AD5450, AD5451 and AD5452.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.