Обзор
Подробнее о продукте
The evaluation board for the AD5443 contains an SDP connection and software which allows the AD5443 to be controlled from an SDP board.This evaluation board requires an SDP Controller board for connection to the PC. The SDP controller board connects to the PC via USB 2.0. The evaluation board will connect to the SDP controller board. The evaluation board cannot be connected directly to the PC. The evaluation software running on the PC will communicate with the evaluation board through the SDP Controller board.
The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CS1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.
EVAL-AD5443-DBRDZ Stamp SPI Daughter Card. Compact Evaluation Board for the AD5443: 12-Bit Single-Channel Serial Interface Current-output DAC.
The compact evaluation board for the AD5443 is designed to work in conjunction with the uClinux Stamp Board to edit and analize waveforms in a Windows based web server environment.
Системные требования
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.