Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

Подробнее о продукте

The AD5320 evaluation board is designed to help users quickly prototype new AD5320 circuits and reduce design time. The AD5320 operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply.


For full data, see the AD5320 data sheet, which must be used in conjunction with UG-971 when using the evaluation board.


The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B board. Software is available for download that allows users to program the AD5320.

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.