Обзор
Особенности и преимущества
- Full-featured evaluation board for the AD5243
- Various test circuits
- Various ac/dc input signals
- PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B)
- PC software for control
Подробнее о продукте
The AD5243 supports single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications.
In addition, the AD5243 uses a versatile I2C serial interface that operates in fast mode, allowing speeds of up to 400 kbps.
The EVAL-AD5243SDZ can operate in single-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.
Complete specifications for the AD5243 part are in the AD5243 data sheet.
Системные требования
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.