Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD5040/AD5060, AD5061 or AD5062
  • On board reference
  • Various link options
  • PC control in conjunction with the Analog Devices, Inc., EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform (SDP)

Подробнее о продукте

The evaluation board helps users quickly prototype new circuits for the AD5040/AD5060, AD5061, or AD5062 and reduce design time. The AD5040/AD5060, AD5061, and AD5062 operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply. An ADR444 is provided on-board as a 4.096 V reference source.


Full data on the AD5040/AD5060, AD5061, and AD5062 is available in the appropriate data sheet, which should be consulted in conjunction with user guide UG-923 when using the evaluation board.


The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP board. Software is supplied with the evaluation board to allow the user to program the AD5040/AD5060, AD5061, or the AD5062.


The evaluation boards are compatible with the EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP controller board (SDP-B).

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта


  • EVAL-AD5040SDZ, EVAL-AD5060SDZ, EVAL-AD5061SDZ, and EVAL-AD5062SDZ evaluation board
  • CD includes:
    • Self installing evaluation software that allows users to control the board and exercise all functions of the device
    • Electronic version of the EVAL-AD5040SDZ/ EVAL-AD5060SDZ/EVAL-AD5061SDZ/EVAL-AD5062SDZ user guide

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.