Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD4112
  • Работа под управлением ПК и демонстрационной платформы SDP-B компании Analog Devices (EVAL-SDP-CB1Z)
  • Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных (во временной области)

Подробнее о продукте

Оценочный комплект EVAL-AD4112SDZ предназначен для ознакомления с возможностями 24-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) AD4112 с быстродействием 31.25 kSPS, который имеет 8 несимметричных или 4 полностью дифференциальных каналов измерения напряжения с диапазоном ±10 В и 4 канала измерения тока с диапазоном 0 мА - 20 мА. Все каналы обладают интегрированными цепями защиты от перегрузки по напряжению и перегрузки по току.

На плате EVAL-AD4112SDZ установлены источник опорного напряжения, схема питания и схема гальванической развязки данных. Плата может быть подключена к демонстрационной платформе SDP-B производства Analog Devices (EVAL-SDP-CB1Z). Плата SDP-B используется для подключения к ПК через интерфейс USB, а также может обеспечивать питание EVAL-AD4112SDZ через USB порт.

Программное обеспечение AD411X Eval+ может быть использовано для конфигурирования параметров AD4112, индикации результатов детектирования разрыва цепи, а также анализа сигналов во временной области в виде графиков и гистограмм и анализа шума для оценки характеристик АЦП.

Подробная спецификация AD4112 доступна в техническом описании продукта, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя при работе с оценочной платой.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.