Обзор
Особенности и преимущества
- AD2428W – приемопередатчик автомобильной аудиошины A2B
- Работает в качестве ведомого шины A2B
- Многоканальный интерфейс I2S/TDM
- Обеспечивается местное электропитание с помощью следующих компонентов:
- LT3505 – понижающий импульсный стабилизатор на 1,2 A
- LT1965 – малошумящий линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO) на 1,1 А
- ADAU1761 – малопотребляющий, стереофонический 24-разрядный аудиокодек SigmaDSP® с частотой дискретизации до 96 кГц и интегрированной схемой ФАПЧ
- Память EEPROM
- Светодиоды для индикации питания, состояния, линий GPIO и прерываний
- Генерирование прерываний с помощью кнопки
Чтобы получить дополнительную информацию по продукту или техническую поддержку, пожалуйста, обращайтесь в свой офис продаж ADI.
Подробнее о продукте
Автомобильная аудиошина A2B представляет собой систему с одним ведущим и как минимум одним ведомым, в которой подключенный к хост-контроллеру приемопередатчик является ведущим. Ведущий приемопередатчик генерирует тактовые импульсы, сигналы синхронизации и кадры для всех ведомых узлов и программируется по шине I2C для настройки и считывания данных. Данные шины управления встроены в поток данных A2B, что обеспечивает прямой доступ к регистрам приемопередатчиков и любым поддерживающим интерфейс I2C периферийным устройствам, подключенным к ведомым узлам. Приемопередатчик может подключаться через интерфейс I2C и многоканальный интерфейс I2S/TDM непосредственно к PDM-микрофонам и различным периферийным устройствам. Кроме того, приемопередатчик поддерживает функцию питания по шине A2B, когда ведущий узел подает напряжение и ток на ведомые узлы по тому же последовательному кабелю витой пары, который используется для передачи информации, благодаря чему устраняется необходимость наличия местных источников питания для ведомых узлов. Поскольку систему A2B можно сконфигурировать различным образом, было выпущено несколько оценочных платформ, которые можно использовать в комбинации друг с другом для проверки работы системы. Наименования и особенности данных оценочных плат приведены в следующей таблице.
Таблица сравнения продуктов
Оценочная плата A2B | Ведущий/ведомый | Источник питания | Интерфейс I2S/TDM | Кол-во подключаемых PDM-микрофонов |
EVAL-AD2428WD1BZ | Ведущий/ведомый | Местное питание | Есть | 3 |
EVAL-AD2428WB1BZ | Ведомый | По шине | Есть | 2 |
EVAL-AD2428WC1BZ | Ведомый | По шине | Нет | 4 |
EVAL-AD2428WG1BZ | Ведомый | Местное питание | Есть | 0 |
Чтобы получить дополнительную информацию по продукту или техническую поддержку, пожалуйста, обращайтесь в свой офис продаж ADI.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Плата EVAL-AD2428WG1BZ
- Универсальный источник питания 12 В
- Кабель витой пары CAT5e длиной 1,8 м с разъемами DuraClik™