Обзор

Особенности и преимущества

  • AD2428W – приемопередатчик автомобильной аудиошины A2B
    • Работает в качестве ведомого шины A2B
    • Многоканальный интерфейс I2S/TDM
    • Два PDM-входа для подключения микрофонов
    • Питание обеспечивается по шине A2B
  • ADAU1761 – малопотребляющий, стереофонический 24-разрядный аудиокодек SigmaDSP® с частотой дискретизации до 96 кГц и интегрированной схемой ФАПЧ
  • Светодиоды для индикации состояния и прерываний
  • Генерирование прерываний с помощью кнопки

Чтобы получить дополнительную информацию по продукту или техническую поддержку, пожалуйста, обращайтесь в свой офис продаж ADI.

Подробнее о продукте

Автомобильная аудиошина A2B представляет собой систему с одним ведущим и как минимум одним ведомым, в которой подключенный к хост-контроллеру приемопередатчик является ведущим. Ведущий приемопередатчик генерирует тактовые импульсы, сигналы синхронизации и кадры для всех ведомых узлов и программируется по шине I2C для настройки и считывания данных. Данные шины управления встроены в поток данных A2B, что обеспечивает прямой доступ к регистрам приемопередатчиков и любым поддерживающим интерфейс I2C периферийным устройствам, подключенным к ведомым узлам. Приемопередатчик может подключаться через интерфейс I2C и многоканальный интерфейс I2S/TDM непосредственно к PDM-микрофонам и различным периферийным устройствам. Кроме того, приемопередатчик поддерживает функцию питания по шине A2B, когда ведущий узел подает напряжение и ток на ведомые узлы по тому же последовательному кабелю витой пары, который используется для передачи информации, благодаря чему устраняется необходимость наличия местных источников питания для ведомых узлов. Поскольку систему A2B можно сконфигурировать различным образом, было выпущено несколько оценочных платформ, которые можно использовать в комбинации друг с другом для проверки работы системы. Наименования и особенности данных оценочных плат приведены в следующей таблице.

Таблица сравнения продуктов

Оценочная плата A2B Ведущий/ведомый Источник питания Интерфейс I2S/TDM Кол-во подключаемых PDM-микрофонов
EVAL-AD2428WD1BZ Ведущий/ведомый Местное питание Есть 3
EVAL-AD2428WB1BZ Ведомый По шине Есть 2
EVAL-AD2428WC1BZ Ведомый По шине Нет 4
EVAL-AD2428WG1BZ Ведомый Местное питание Есть 0

Чтобы получить дополнительную информацию по продукту или техническую поддержку, пожалуйста, обращайтесь в свой офис продаж ADI.

Программное обеспечение

Инструменты разработки ПО

Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.

A2B network design tool and embedded software stack that allows audio network designers to graphically design an A2B network and deploy it into an embedded platform.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.