Обзор

Подробнее о продукте

Эта страница содержит документацию для оценочной платы и информацию о заказе аппаратных средств для оценивания AD1955.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
3923 kB
Automated Register Window Builder
This software tool provides a graphic interface for setting registers in our codec products. The ARWB uses xml files that define the register map of the codec. It communicates with the part through a custom USB interface (EVAL-ADUSB2EBZ) which is provided with the evaluation board.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.